Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M4927

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 450 A, AC 1000 V, size 1, 52 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, single indicator, US thread

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4927
UPC
051712679398
EAN
5027590624268
Product Length/Depth
69 mm
Product Height
73.2 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
247.3333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
450 A
Voltage rating
1000 V
Clearing (I2T)
265000 at 1000 V
Pre arc (I2T)
44500
Watt losses
80 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
DC common bus DC drives power converters/rectifiers
Fuse type
GKN/75 Type K indicator for micro
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.