Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M4961

Eaton Bussmann series square body Fuse-link, high speed, 500 A, AC 1000 V, DIN 1, 53 x 53 x 75 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4961
EAN
5996516042663
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
51 mm
Product Width
49 mm
Product Weight
400 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
1000 V
Class
Class aR

Product specification

Fuse type
B/Visual indicator
Fuse size
1

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.