Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M5397
FUSE 700A 1000V 2BKN/75 AR

Fuse-link, high speed, 700 A, AC 1000 V, size 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5397
UPC
051712261111
EAN
5027590456883
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
80 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
756.75 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
700 A
Voltage rating
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
795000 at 1000 V, 1050000 at 1250 V
Pre arc (I2T)
160000
Watt losses
115 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/75 Type K Indicator for Micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2
Fitted with:
Type K Indicator for micro
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.