Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M5404

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 1250 V, size 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5404
UPC
051712798563
EAN
5027590456951
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
281 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
1250 V
Voltage type
AC
Watt losses
85 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
T indicator for micro
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.