Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M5708

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, 115 mm fixing centres

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5708
UPC
051712262200
EAN
5027590458276
Product Length/Depth
286 mm
Product Height
66 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
318 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
75000 at 660 V
Pre arc (I2T)
11000
Watt losses
130 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator
Bolted tag
Fuse indicator
None
Fuse size
2

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
Authenticate before accessing Test Reports
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.
Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.