Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M5764
FUSE 800A 690V 2FKE/115 AR UC

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, type K indicator, 115 mm fixing centres

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5764
UPC
051712799522
EAN
5027590458566
Product Length/Depth
286 mm
Product Height
66 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
219 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
800 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
575000 at 660 V
Pre arc (I2T)
86000
Watt losses
105 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2
Fitted with:
Type K Indicator for micro
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas