Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M5875

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 800A, Top fuse status indicator, Fuse, Class aR

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5875
UPC
051712793476
EAN
5027590461078
Product Length/Depth
286 mm
Product Height
66 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
212 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
800 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Watt losses
105 W
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.