Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M6090

Fuse-link, high speed, 850 A, AC 4000 V, 2 x size 3, 74 x 171 x 289 mm, aR, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6090
EAN
5996516017654
Product Length/Depth
289 mm
Product Height
74 mm
Product Width
171 mm
Product Weight
8540 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
DIN

Electrical data

Amperage Rating
850 A
Voltage rating
4000 V
Voltage type
AC
Watt losses
400 W
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
23

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.