Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M6094

Fuse-link, high speed, 130 A, AC 7200 V, size 00, 30 x 67 x 506 mm, aR, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6094
UPC
051712272452
EAN
5027590277068
Product Length/Depth
513 mm
Product Height
70 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
1893 g
Compliances
Contact factory

Electrical data

Amperage Rating
130 A
Voltage rating
7200 V
Voltage type
AC
Watt losses
125 W
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
00

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.