Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M6366

Fuse-link, high speed, 1250 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6366
UPC
051712264037
EAN
5704057034029
Product Length/Depth
78 mm
Product Height
123 mm
Product Width
155 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
1250 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
1300000 at 660 V
Pre arc (I2T)
290000
Watt losses
140 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
French style
EKN/Type K Indicator for Micro
Bolted tag
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fitted with:
Type K Indicator for micro
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.