Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M6393

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 2000 A, 700 V (UL), 600 V (IEC), Size 3, Non Indicating

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6393
UPC
051712794114
EAN
5996516019122
Product Length/Depth
88.8 mm
Product Height
65.3 mm
Product Width
73.5 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
700 V (UL), 600 V (IEC)
Class
Class aR

Product specification

Fuse type
BKN/Type K Indicator for Micro
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
3

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.