Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M6528
FUSE 2000A 1000V 2//3BKN/75 AR

Fuse-link, high speed, 2000 A, AC 1000 V, 2 x size 3, 74 x 177 x 95 mm, aR, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6528
EAN
5027590333924
Product Length/Depth
154 mm
Product Height
79 mm
Product Width
196 mm
Product Weight
1264 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC
Watt losses
270 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
23

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.