Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M6551

Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 1250 V, 2 x size 3, 74 x 177 x 95 mm, aR, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6551
EAN
5996516045343
Product Length/Depth
83 mm
Product Height
92 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
132.6 g
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
1000 A
Voltage rating
1250 V
Watt losses
210 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
BKN/75 Type K Indicator for Micro
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
23

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.