Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M6592

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, type K indicator, flush end, 13 UNC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6592
UPC
051712264716
EAN
5704057035514
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
92 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
117.9 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC
UL

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
1250 V
Watt losses
105 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
GKN/75 Type K indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.