Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M6770

Fuse-link, high speed, 1800 A, AC 600 V, size 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6770
UPC
051712265577
EAN
5704057036801
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
958 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
1800 A
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
5250000 at 660 V
Pre arc (I2T)
880000
Watt losses
165 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fitted with:
Type K Indicator for micro
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.