Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M6788

Eaton Bussmann series 170M high speed fuse, FUSE, Square body, 1000A 1250V 23BKN/75 AR, 210 Watt, Interruption Rating 125 kA

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6788
EAN
5996516029190
Product Length/Depth
74 mm
Product Height
82 mm
Product Width
167 mm
Product Weight
6200 g
Compliances
CE
Certifications
IEC60269
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
1000 A
Voltage rating
1250 Vac

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.