Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M7044

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 3000 A, 1250 V (IEC), Size 4, Non Indicating

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7044
UPC
051712799850
EAN
5027590463416
Product Length/Depth
118.3 mm
Product Height
59.2 mm
Product Width
103 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
3000 A
Voltage rating
1250 V (IEC)
Class
Class aR

Product specification

Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
4

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.