Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M7059
FUSE 1250A 690V 4BN/65 AR UC

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 690 V, 200 kA, size 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7059
UPC
051712266437
EAN
5027590463461
Product Length/Depth
113.081 mm
Product Height
63.5 mm
Product Width
101.6 mm
Product Weight
2472 g
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
1250 A
Voltage rating
690 V, 700 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
965000 at 660 V
Pre arc (I2T)
145000
Watt losses
195 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
B/65 Visual indicator
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
4
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.