Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M7210

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 2000 A, AC 800 V, size 4, 120 x 105 x 94 mm, aR, IEC, type K indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7210
EAN
5996516021408
Product Length/Depth
118.3 mm
Product Height
95 mm
Product Width
103 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
RoHS
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
800 V
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse type
BKN/95 Type K Indicator
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
4

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.