Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M7671

Fuse-link, high speed, 4000 A, AC 1000 V, 2 x size 4, 144 x 105 x 89 mm, aR, IEC, type K indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7671
UPC
051712847353
EAN
5996516021828
Product Length/Depth
108 mm
Product Height
180 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
746 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
4000 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC
Watt losses
470 W
Breaking capacity
166 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
24

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.