Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M7969

Fuse-link, high speed, 1400 A, AC 1250 V, 100 kA, size 4, 100 x 133 x 106 mm, aR, IEC, type K indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7969
UPC
051712847391
EAN
5996516021965
Product Length/Depth
202 mm
Product Height
116 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
746 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
1400 A
Voltage rating
1250 V
Voltage type
AC
Watt losses
250 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
4

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.