Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M8615

Fuse-link, high speed, 350 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M8615
UPC
051712604185
Product Length/Depth
88.8 mm
Product Height
109.3 mm
Product Width
73.5 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
350 A
Voltage rating
1000 V
Watt losses
95 W
Breaking capacity
125 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse indicator
With Indicator
Fuse size
3

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.