Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M8619

Fuse-link, high speed, 550 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M8619
UPC
051712604222
EAN
5027590414722
Product Length/Depth
141 mm
Product Height
74 mm
Product Width
82.5 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
550 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC
Watt losses
115 W
Breaking capacity
125 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.