Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M8690

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 3000 V, size 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, visual indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M8690
UPC
051712486231
EAN
5027590310659
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
90 mm
Product Width
362 mm
Product Weight
1 g
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
3000 V
Voltage type
AC
Watt losses
200 W
Class
Class aR

Product specification

Application
Protection of power rectifiers
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.