Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170T8200

Fuse-link, high speed, 1800 A, AC 380 V, 200 kA, size 4, 146 x 105 x 61 mm, aR, IEC, type K indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170T8200
EAN
5996516022825
Product Length/Depth
220 mm
Product Height
120 mm
Product Width
167 mm
Product Weight
5153 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
1800 A
Voltage rating
380 V
Voltage type
AC
Watt losses
190 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
4

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.