Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170T8300

Fuse-link, high speed, 6000 A, AC 600 V, 200 kA, 2 x size 4, 120 x 230 x 64 mm, aR, IEC, type K indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170T8300
UPC
051712218610
EAN
5996516022856
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
63 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
746 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
6000 A
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC
Watt losses
800 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
BKN/65 Type K indicator
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
24

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.