Descargar documento () de 20
We make what matters work*

216626

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton, RMQ-Titan, Flat, maintained, Without button plate, Bezel: titanium, big pack

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
216626
EAN
4015082166267
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.011 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Actuator color
Other
Actuator function
Switching function latching
Fitted with:
Front ring
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Front element type
Flat
Lens type
Round

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.