Descargar documento () de 20
We make what matters work*

216769

Eaton Moeller® series M22 Mushroom actuator, RMQ-Titan, Mushroom, maintained, Mushroom yellow, Without button plate, Without, Bezel: titanium

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
Catalog Number
216769
EAN
4015082167691
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.016 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Actuator color
Yellow
Actuator function
Switching function latching
Fitted with:
Front ring
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Front element type
Flat
Lens type
Round

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.