Descargar documento () de 20
We make what matters work*

279148
FAZ-PN-B13/1N

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-PN MCB. FAZ-PN, 1-pole+N, tripping characteristic: B, rated current In: 13 A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-PN MCB
Catalog Number
279148
EAN
4015082791483
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.112 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC/EN 60898
EN45545-2
IEC 61373

Especificaciones del producto

Used with
FAZ-PN
Miniature circuit breaker
Amperage Rating
13 A
Voltage rating
240 V AC / 415 V AC
Features
Concurrently switching N-neutral
Additional equipment possible
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
Frame
45 mm
Pollution degree
2
Mounting Method
Top-hat rail IEC/EN 60715
Degree of protection
IP40 (when fitted)
IP20
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Admissible back-up fuse - max
100 A gL/gG
Terminal protection
Finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274
Terminals (top and bottom)
Twin-purpose terminals
Tripping characteristic
B
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Enclosure width
80 mm
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Direction of incoming supply
As required
Width in number of modular spacings
1
Voltage rating at DC
60 V DC (per pole)
Voltage type
AC
Overvoltage category
III
Number of poles
Single-pole + N
Lifespan, electrical
4000 operations
Release characteristic
B
Type
  • FAZ-PN
  • Miniature circuit breaker
Application
  • Switchgear for industrial and advanced commercial applications
  • xEffect - Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Mounting width
17.5 mm
Selectivity class
3
Mounting width per pole
17.5 mm
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Terminal capacity (control cable)
16 mm² (1x)
Power loss
2.4 W
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.