Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

323802
BFD 100.3VL.P.G.4.II.FM1

Eaton BFD Breather Filter, BFD 100.3VL.P.G.4.II.FM1, Nitrile

Especificaciones generales

Product Name
Eaton BFD Breather Filter
Catalog Number
323802
Product Length/Depth
167.77 mm
Product Height
276.61 mm
Product Width
97.79 mm
Product Weight
1.59 kg
Compliances
G Threads per ISO 228
2006/95/EC
AD 2000

Especificaciones del producto

Connection type
G 3/4" threaded
Filter type
Breather filter
Application
Assures that no contamination reaches the tank through air exchange or water condensation in the reservoir
Filter fineness
3 VL
Filter media type
Microglass (VL)
Sealing material
Nitrile

Exportar especificación del producto

Política de venta y T&C

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.