Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

A200035-17B

Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok J Series E1016 plug contact, Up to 235A continuous, 1/0-2/0 AWG, Crimp, Brass, Female, Non-vulcanized, 600 Vac/dc

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok J Series E1016 plug contact
Catalog Number
A200035-17B
UPC
662275102430
Product Weight
0.45 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Type
Non-vulcanized
Amperage Rating
Up to 235A Continuous
Voltage rating
600 Vac/dc
Contact material
Brass
Cable size
1/0-2/0 AWG
Connection type
Crimp
Gender
Female

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.