Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BH-3145

Modular Block, Modular, Light weight, 700A, 1250V, Thermoplastic base, steel-plated mounting studs and nut, tin-plated aluminum connector, spring steel washer material, 4 AWG to 500 MCM copper wire, 3/8 in-16 TPI stud connection, Tin-plated

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
BH-3145
UPC
051712350525
Product Length/Depth
6.4 in
Product Height
7.2 in
Product Width
4.1 in
Product Weight
2.25 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
700 A
Voltage rating
1250 V

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.