Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C441S

Eaton control product communication module, PROFIBUS Communication Module, 120 Vac, 4 IN/2 OUT modules

General specifications

Product Name
Eaton C441 Motor Insight motor protection relay communication module
Catalog Number
C441S
UPC
786685416144
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
2 in
Product Width
6 in
Product Weight
0.55 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
0

Especificaciones del producto

Number of modules
4 IN/2 OUT
Special features
Profibus
Type
Profibus
Voltage rating
120 V

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.