Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C441T

Eaton control product ethernet communication adapter, ETHERNET COMM ADP FOR MI APPLICATION WITH 24VDC I/O

Especificaciones generales

Product Name
Eaton C441 Motor Insight motor protection relay ethernet communication adapter
Catalog Number
C441T
UPC
786685491387
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
1 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.3 lb

Especificaciones del producto

Communication
Modbus TCP/EtherNet/IP module 4IN/2OUT 24 Vdc
Type
Motor Insight Overload Relays - Communications modules and accessory types

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.