Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CCP2-CWK2

Eaton Bussmann series CCP/CCD control wire terminal, 225A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CCP/CCD control wire terminal
Catalog Number
CCP2-CWK2
UPC
051712705042
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.112 lb
Compliances
Not Applicable
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Special features
Used with 225A CCP2
Type
Control Wire Terminal Kit
Amperage Rating
225 A
Application
CCP2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.