Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CH14-CTP

Eaton Bussmann series low voltage NH 14x51 IP20 PROTECTION KIT

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
CH14-CTP
UPC
051712685030
Product Length/Depth
25.6 mm
Product Height
9.5 mm
Product Width
26.5 mm
Product Weight
10 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1

Compatible fuse

Fuse size
14x51 mm

Electrical data

Amperage Rating
0.001 A
Voltage rating
0.001 V

Product specifications

Degree of protection
IP20
Mounting method
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.