Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EBF00330V0
SIZE00>185MM BUS>VER RAIL>WITHOUT V-CLAM

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Fuse rail, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, 185 mm busbar, V Terminals without V-Clamps

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBF00330V0
EAN
5027590409476
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
715 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
1634 g
Compliances
CE
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Electrical rating

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.