Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EBF2330M2

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Fuse rail, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, 3P, IEC, 185 mm busbar, screw terminals with M12 Screws

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBF2330M2
EAN
5027590591201
Product Length/Depth
675 mm
Product Height
162 mm
Product Width
103 mm
Product Weight
2778 g
Compliances
CE
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Electrical rating

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.