Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EBH4O3TM2-12

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 1250 A, AC 500 V, NH4a, AC22B, 3P, IEC, plate mounting, 3-phase simultaneous switching

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH4O3TM2-12
EAN
5027590409414
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
324 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
12890 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
1250 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.