Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EBV0023TS8
160A, AC 690V, NH00, 3P, IEC LV Fuse SWD

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 100 mm busbar, simultaneous switching, screw terminals with M8 Screws

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV0023TS8
EAN
5027590335737
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
470 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
1275 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.