Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EBV0033TV0
160A, AC 690V,NH00 LV 3-phase no V-clamp

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, V-terminals without V-clamps

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV0033TV0
EAN
5027590541305
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
715 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
2534 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.