Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EBV333TV1
SIZE3>185MM BUSBAR>V-TERM WITH V-CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, V-terminals with V-clamps

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333TV1
EAN
5027590540971
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6277 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.