Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EP-401745
EASY-BOX-E4-AC1-ENERGY

EASY-BOX-E4-AC1-ENERGY - EP-401745

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series EASY Starter kit
Catalog Number
EP-401745
EAN
4015082974077
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
135 mm
Product Width
255 mm
Product Weight
0.703 kg

Especificaciones del producto

Type
Starter kit
Fitted with:
Base device EASY-E4-AC-12RC1 (197215): 100-240 V AC/DC, 8 DI, 4 outputs (Relay 8 A)
Energy meter EMD3P-CT63 (EP-502639): 3P, DIN, ModBus-TCP, 63A
Patch cable RJ45
Flyer easyE4
License code for easySoft

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.