Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ES76

Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub, 2" female hub size, 2-1/2" male hub size, Feraloy iron alloy

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub
Catalog Number
ES76
UPC
782274094557
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.56 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
1.45 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Female hub size
2"
Male hub size
2-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.