Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PDG13F0100VFFN

Eaton Power Defense Globally Rated, Frame 1, Three Pole, 100A, 25kA/480V, 50C Cal T-M (Fxd-Fxd) TU , No Terminals

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG13F0100VFFN
UPC
786689283773
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
139.7 mm
Product Width
76.2 mm
Product Weight
1.04 kg
Compliances
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T298
Circuit breaker type
PD1 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Voltage - max
600 Vac
Series
Power Defense
Terminals
No Terminals
Frame
1
Class
Class A
Calibration
50C Calibration
Interrupt rating
25 kAIC at 480 Vac
Switch off technique
Thermomagnetic
Interrupt rating range
35 kAIC Icu/ 35 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @240V (IEC)
35 kAIC @240V (UL)
10 kAIC Icu @250 Vdc
14 kAIC @600V (UL/CSA)
25 kAIC @480V (UL)
25 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 52.5 kAIC Icm @380-415V (IEC)
Number of poles
Three-pole

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.
Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.