Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PDG13M0100MSAN

Eaton Power Defense motor protection circuit breaker, Globally Rated, Frame 1, Three Pole, 100A, 65kA/480V, Motor protection, Standard Calibration, Adjustable, No Terminals, 65 kAIC at 480 Vac Interrupt Rating

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Power Defense motor protection circuit breaker
Catalog Number
PDG13M0100MSAN
UPC
786679295311
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
139.7 mm
Product Width
76.2 mm
Product Weight
1.25 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
CSA
IEC 60947-2
UL 489

Especificaciones del producto

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
600 Vac
Circuit breaker type
PD1 Global
Terminals
No Terminals
Frame
1
Class
Class A
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Max. rated operation voltage Ue AC
600
Switch off technique
Thermomagnetic
Number of poles
Three-pole
Type
Motor protection
Interrupt rating range
65 kAIC at 480 V (UL)
100 kAIC at 240 V (UL)
25 kAIC at 600 V (UL/CSA)
35 kAIC Icu at 125 Vdc
35 kAIC Icu at 250 Vdc
100 kAIC Icu/100 kAIC Ics/220 kAIC Icm at 240 V (IEC)
70 kAIC Icu/50 kAIC Ics/154 kAIC Icm at 380-415 V (IEC)
Voltage rating - max
600 V
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.

Register Product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Al enviar este formulario, acepto que los datos personales que proporciono se pueden compartir con Eaton, los socios de canal y los proveedores externos que trabajan en nombre de Eaton de acuerdo con la Política de privacidad de Eaton y en cumplimiento con las leyes de privacidad de datos aplicables.