Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SD00-PB
Size 00 Phase barrier kit

Eaton Bussmann series Phase barrier kit, LV, 160 A, AC 690 V, NH00, IEC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
SD00-PB
UPC
051712387965
Product Length/Depth
146 mm
Product Height
89 mm
Product Width
1 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Electrical rating

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690 V

Compatible fuse

Fuse size
NH00

Product specifications

Mounting method
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.