Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SDL-1

Eaton Bussmann series NH bases neutral link, 690V, 250A, Non Indicating, Silver

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH solid link
Catalog Number
SDL-1
UPC
051712485944
EAN
5027590321952
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
50 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
169 g
Compliances
Contact factory

Electrical rating

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690 V

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.