Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SDL-2
Neutral Link 2# SILVER

Eaton Bussmann series NH bases neutral link, 690V, 400A, Non Indicating, Silver

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH solid link
Catalog Number
SDL-2
UPC
051712485975
EAN
5027590589437
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
58 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
230.333 g
Compliances
Contact factory

Electrical rating

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690 V

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.