Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SHB0N12HV

Eaton rotary disconnect front and right external selector handle,Front and right external selector handle,30A (frame),Black,NEMA 1/3R/12,External handles,NEMA 1/3R/12,R9,Black

General specifications

Product Name
Eaton rotary disconnect door interlocked external handle
Catalog Number
SHB0N12HV
UPC
786685443362
Product Length/Depth
1.57 in
Product Height
1.06 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Special features
External Selector Handle
Type
Front and right external selector handle
Amperage Rating
30A
Product Category
External handles
Color
Black
Enclosure
NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 12
Rating
NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 12
Series
R9
Handle color
Black

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.